1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22【1-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH
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
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง] · แขนล็อค /ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนการทำงานสามารถติดตั้งด้านหลังได้ ไม่จำเป็นต้องปรับแผงตามความหนา
· แต่ละรายการสามารถติดตั้งได้ในขนาดการตัดแผงสองประเภท: ø22.3 มม. และ ø25.5 มม.
ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับขนาดการตัดแผงของคุณ

[สเปคมาตรฐาน]· "Pikari-kun" ไฟ LED ความสว่างสูง, ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ
· เดินสายได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า
AR22F5R-10W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 450.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน ---สวิตช์กดสลับกัน-1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044원형 프레임없음ø 24비조광비조광없음-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR22F5R-10W ในชุด ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR22E0L-01E3W
AR22E0L-01E3Y
AR22E0L-01E4R
AR22F5R-10Y
AR22F5R-11B
AR22F5R-11G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 556.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 556.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 361.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24ความร้อนสีขาวAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 450.00

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดสลับกันสีเหลือง1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 575.00

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดสลับกันสีดำ1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 575.00

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดสลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-