1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 สวิตช์ สวิตช์กด ซีรี่ส์ AM22 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
AM22G4L-10M4G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 816.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1aมี119CE / UL / TUV / CSA30ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24ความร้อนสีขาวAC220มีจำหน่าย-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44 สเปค เฟรมวงกลม กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM22G4L-10M4G ในชุด ø22 สวิตช์ สวิตช์กด ซีรี่ส์ AM22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AM22E0L-10H4R
AM22E0L-10M3G
AM22E0L-10M3R
AM22G4L-11E3G
AM22G7L-11M3W
AM22G7L-20E3WZM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 633.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aNA119UL / CE / CSA / TUV30NAø 24ความร้อนสีขาวAC110มีจำหน่าย-

฿ 833.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1aNA119UL / CE / CSA / TUV30NAø 24LEDAC220มีจำหน่าย-

฿ 833.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aNA119UL / CE / CSA / TUV30NAø 24LEDAC220มีจำหน่าย-

฿ 983.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] รูปทรง แบบกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1b / 1aมี119UL / CE / CSA / CCC / TUV30ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24LEDAC/DC24NA20

฿ 1,450.00

1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกัน[ขาว] น้ำนมสีขาว1b / 1aมี119UL / CE / CSA / TUV30ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบพร้อมรูø 24LEDAC220มีจำหน่าย-

฿ 1,383.33

1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกัน[ขาว] น้ำนมสีขาว2aมี119UL / CE / CSA / TUV30ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบพร้อมรูø 24LEDAC/DC24NA-