(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
AM22G4L-10H3G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,033.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | มี | 119 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | ø 24 | LED | AC110 | มีจำหน่าย | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 | สเปค | เฟรมวงกลม | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM22G4L-10H3G ในชุด ø22 สวิตช์ สวิตช์กด ซีรี่ส์ AM22
รหัสสินค้า |
---|
AM22E0L-10H4R |
AM22E0L-10M3G |
AM22E0L-10M3R |
AM22G4L-10M3G |
AM22G4L-10M3R |
AM22G4L-10M4G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | NA | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | NA | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC110 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | NA | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | NA | ø 24 | LED | AC220 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 833.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | NA | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | NA | ø 24 | LED | AC220 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 1,033.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | มี | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | ø 24 | LED | AC220 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 1,033.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | มี | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | ø 24 | LED | AC220 | มีจำหน่าย | - | ||
฿ 816.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | มี | 119 | UL / CE / CSA / TUV | 30 | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC220 | มีจำหน่าย | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง