1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 สวิตช์ สวิตช์กด ซีรี่ส์ AM22 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
AM22F0L-01E3R
AM22F0L-11E3R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 650.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bNA113CE / UL / TUV / CSA30NAø 24LEDAC/DC24NA-

฿ 783.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1bNA113CE / UL / TUV / CSA30NAø 24LEDAC/DC24NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44 สเปค เฟรมวงกลม กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 6