(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
AM22F0R-01G |
AM22F0R-10G |
AM22F0R-10GZM |
AM22F0R-11G |
AM22F0R-11GZM |
AM22F0R-20G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b | NA | 113 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 20 | ||
฿ 266.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | NA | 113 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 20 | ||
฿ 350.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | NA | 113 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | ||
฿ 400.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a / 1b | NA | 113 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 20 | ||
฿ 483.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a / 1b | NA | 113 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | ||
฿ 400.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 2a | NA | 113 | CE / UL / TUV / CSA | 30 | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 | สเปค | เฟรมวงกลม | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง