(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดีไซน์หรูหรา พร้อมสวิตช์ฉายแสงต่ำบนแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
AH225-VR11 |
AH225-VR22 |
AH225-VR33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,033.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] ประเภทกด ล็อค | สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] สีแดง | 1a / 1b | 64 | 32 | 32 | ไม่รวมกลไกการทริกเกอร์ | ø 32 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 10 | ||
฿ 1,133.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] ประเภทกด ล็อค | สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] สีแดง | 2a / 2b | 64 | 32 | 32 | ไม่รวมกลไกการทริกเกอร์ | ø 32 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | ||
฿ 1,233.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] ประเภทกด ล็อค | สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] สีแดง | 3a / 3b | 64 | 32 | 32 | ไม่รวมกลไกการทริกเกอร์ | ø 32 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | สเปค | เฟรมมุม |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง