1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด ขนาด ø22 ซีรีส์ AH225 (รหัสสินค้า)

สวิตช์ปุ่มกด ขนาด ø22 ซีรีส์ AH225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดีไซน์หรูหรา พร้อมสวิตช์ฉายแสงต่ำบนแผงควบคุม

รหัสสินค้า
AH225-FLR11E3
AH225-FLR22E3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 850.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1b53.52828NAø 28LEDDC24NA-

฿ 950.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง2a / 2b53.52828NAø 28LEDDC24NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab รวมการ์ดในชุด NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA สเปค เฟรมมุม
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1