(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งโดยใช้ปุ่มหรือลูกบิดที่ติดตั้งบนแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
AR22WCR-551CB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | รูติดตั้ง | เรืองแสง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | โครงสร้างโคมไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 791.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | - | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 2a2b | NA | 5 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 84 | ชนิดควบคุม | ชนิดปุ่มบิดยาว | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR22WCR-551CB ในชุด สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø22, ชนิด AR22
รหัสสินค้า |
---|
AR22JAR-2A11A |
AR22JAR-2A11B |
AR22JAR-2B10A |
AR22WCR-6014B |
AR22WCR-7014B |
AR22WCY-3014B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | รูติดตั้ง | เรืองแสง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | รูปทรงเทอร์มินอล | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | โครงสร้างโคมไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย หลอด ไฟ | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 931.66 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 61 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว) | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | แบบไม่มีไฟ | แบบไม่มีไฟ | แบบไม่มีไฟ | 6 | 4 | 6 | - | ||
฿ 931.66 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 61 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว) | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | ||
฿ 781.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | สวิตช์ กุญแจ | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 61 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดกุญแจ (กุญแจอายุใช้งานยาว) | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | ||
฿ 791.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | - | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 2a2b | NA | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนทางซ้าย | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 84 | ชนิดควบคุม | ชนิดปุ่มบิดยาว | รวม | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - | ||
฿ 791.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | - | แบบกลม | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 2a2b | NA | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 84 | ชนิดควบคุม | ชนิดปุ่มบิดยาว | รวม | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - | ||
฿ 863.33 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | - | มุมโค้งมน | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | NA | - | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | มี | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 30 | 84 | ชนิดควบคุม | ชนิดปุ่มบิดยาว | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | - | - | 6 | 2 | 3 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง