1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AM22 (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AM22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
AM22PL-210E3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 883.33

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน -มี1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง66รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีขาวขุ่นไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-9046--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM22PL-210E3W ในชุด ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AM22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AM22JR-2A10F
AM22JR-2A11A
AM22JR-2A11AZM
AM22PL-210M3W
AM22PL-220M3W
AM22PR-010BZM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
(A)
บันทึก ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 683.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA1aมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง63รุ่นมาตรฐานรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายF-9046--

฿ 816.67

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง63รุ่นมาตรฐานรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายANA9046โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ-

฿ 916.67

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง63รุ่นมาตรฐานรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายA-9046สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม)-

฿ 1,066.67

1 ชิ้น 61 วัน -มี1aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง86รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีขาวขุ่นไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-9046พร้อมหม้อแปลง-

฿ 1,200.00

1 ชิ้น 61 วัน -มี2aNA2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง86รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดคู่มือสีขาวขุ่นไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-9046พร้อมหม้อแปลง-

฿ 450.00

1 ชิ้น 61 วัน -NA1aNA2[อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง66รุ่นมาตรฐานชนิดลูกบิดอัตโนมัติสีดำไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ-6046สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม)-