(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
AM22JR-2A11A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 816.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM22JR-2A11A ในชุด ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AM22
รหัสสินค้า |
---|
AM22JR-2A10A |
AM22JR-2A10AZM |
AM22JR-2A10F |
AM22JR-2A11AZM |
AM22JR-2A11CZM |
AM22JR-2A20F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 683.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | 20 | ||
฿ 800.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 683.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | F | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 916.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 916.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | C | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 816.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | F | - | 90 | 4 | 6 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง