1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22) (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· ผลิตภัณฑ์ หลอด LED ความส่องสว่างสูงที่ได้มาตรฐาน "pikarikun"·ขนาด รูติดตั้ง: ⌀22.3,ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสภาพแวดล้อม): IP65,IP65F

รหัสสินค้า
DM22D0L-M8G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
บันทึก

฿ 496.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220ความร้อนสีขาว38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ22.3 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 รุ่น Class/ โครงสร้าง ไฟแสดงผล ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง(มิลลิเมตร) ø 24

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM22D0L-M8G ในชุด ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DM22D0L-E3G
DM22D0L-E3R
DM22D0L-E3RZM
DM22D0L-M8R
DM22D0L-M8W
DM22D0L-M9A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
บันทึก

฿ 478.34

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเขียวAC/DC24[LED] LED3054แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด20-

฿ 478.34

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดงAC/DC24[LED] LED3054แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด20-

฿ 578.33

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดงAC/DC24[LED] LED3054แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด-สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม)

฿ 496.67

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดง[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220ความร้อนสีขาว38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น20-

฿ 496.67

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220ความร้อนสีขาว38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น20-

฿ 708.34

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[อื่น ๆ] ส้ม[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220[LED] LED38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น--