1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22) (รหัสสินค้า)

ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· ผลิตภัณฑ์ หลอด LED ความส่องสว่างสูงที่ได้มาตรฐาน "pikarikun"·ขนาด รูติดตั้ง: ⌀22.3,ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสภาพแวดล้อม): IP65,IP65F

รหัสสินค้า
DM22D0L-H8R
DM22D0L-M8R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
บันทึก

฿ 496.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110ความร้อนสีขาว38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น--

฿ 496.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดง[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220ความร้อนสีขาว38.357รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ22.3 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 รุ่น Class/ โครงสร้าง ไฟแสดงผล ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง(มิลลิเมตร) ø 24