(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· ผลิตภัณฑ์ หลอด LED ความส่องสว่างสูงที่ได้มาตรฐาน "pikarikun"·ขนาด รูติดตั้ง: ⌀22.3,ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสภาพแวดล้อม): IP65,IP65F
รหัสสินค้า |
---|
DM22D0L-M8W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | 20 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ22.3 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ไฟแสดงผล | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง(มิลลิเมตร) | ø 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM22D0L-M8W ในชุด ไฟสัญญาณไพล็อต ซีรีส์ ø22/M (ชนิด DM22)
รหัสสินค้า |
---|
DM22D0L-E3G |
DM22D0L-E3R |
DM22D0L-E3RZM |
DM22D0L-M9A |
DM22D0L-M9G |
DM22D0L-M9R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 20 | - | ||
฿ 478.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 20 | - | ||
฿ 578.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 708.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 708.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 708.34 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง