1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกด ø16 ซีรี่ย์ รุ่น AH164/165/165-2
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม, สี่เหลี่ยม, ทรงหัวเห็ด และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a และ 3b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาวน้ำนม และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
AH164-L5G11M1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง

฿ 590.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว1a / 1bตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA52.5[มี] IP40CE / UL / TUV / CSA1818ประเภทปิดล้อม-φ18นีออนAC220NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH164-L5G11M1 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH164-EB11
AH164-EB22
AH164-EG11
AH164-L5G11M3
AH164-L5G22E3
AH164-L5G22H3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง

฿ 405.00

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1b / 1aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA52.5[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV1818ประเภทปิดล้อมNAφ18ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 490.00

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ2b / 2aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA52.5[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV1818ประเภทปิดล้อม-φ18ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 405.00

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีเขียว1b / 1aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA52.5[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV1818ประเภทปิดล้อมNAφ18ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 841.67

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว1b / 1aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA72[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV2041ประเภทปิดล้อม-φ18LEDAC220มีจำหน่าย

฿ 606.67

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว2b / 2aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA52.5[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV1818ประเภทปิดล้อม-φ18LEDDC24NA

฿ 926.67

1 ชิ้น 19 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว2b / 2aตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ TabNA72[มี] IP40UL / CE / CSA / TUV2041ประเภทปิดล้อม-φ18LEDAC110มีจำหน่าย