(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกด ø16 ซีรี่ย์ รุ่น AH164/165/165-2
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม, สี่เหลี่ยม, ทรงหัวเห็ด และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a และ 3b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาวน้ำนม และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
AH164-LG11E2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 598.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a / 1b | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | CE / UL / CSA | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | - | φ18 | ไฟ LED กะพริบ | DC24 | NA |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH164-LG11E2 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2
รหัสสินค้า |
---|
AH164-EB11 |
AH164-EB22 |
AH164-EG11 |
AH164-LG11E3 |
AH164-LG11H1 |
AH164-LG11H3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 476.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b / 1a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | NA | φ18 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 581.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2b / 2a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | - | φ18 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 476.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b / 1a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | NA | φ18 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 598.33 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b / 1a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | NA | φ18 | LED | DC24 | NA | ||
฿ 668.34 | 1 ชิ้น | 30 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b / 1a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 52.5 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 18 | 18 | ประเภทปิดล้อม | NA | φ18 | นีออน | AC110 | NA | ||
฿ 968.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b / 1a | ตะกั่วบัดกรี/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 72 | [มี] IP40 | UL / CE / CSA / TUV | 20 | 41 | ประเภทปิดล้อม | - | φ18 | LED | AC110 | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง