1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ø16 ชนิด AH164/165/165-2 (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ø16 ชนิด AH164/165/165-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 696.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2

รหัสสินค้า
AH165-JK3C33A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
บันทึก

฿ 1,466.67

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA[อื่น ๆ] 3a3bมี3หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดกันน้ำมันรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้าย / กลาง / ขวาA-45ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 45°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 รูปทรงเทอร์มินอล แท็บ และ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 1 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 0.7 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) 1.5
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH165-JK3C33A ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ø16 ชนิด AH164/165/165-2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH164-J1E22A
AH164-J2A11A
AH164-J2A11B
AH165-JK3C33B
AH165-JK3E22A
AH165-JK3G22A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
Class รุ่น รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)
บันทึก

฿ 1,313.33

1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA2a2bมี3ทั้งสองกลับมาCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดปิดรูปทรงกุญแจอัตโนมัติไม่รวมปุ่มบิด / ฝากลางA-70โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ

฿ 1,256.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดปิดรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายANA90โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดปิดรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายB-90ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 90°C

฿ 1,466.67

1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA[อื่น ๆ] 3a3bมี3หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดกันน้ำมันรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้าย / กลาง / ขวาB-45ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 45°C

฿ 1,381.67

1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA2a2bมี3หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดกันน้ำมันรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝากลางA-45ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 45°C

฿ 1,381.67

1 ชิ้น 19 วัน สวิตช์ กุญแจซึ่งยืดออกNA2a2bมี3หยุดแต่ละ ตำแหน่งCE / UL / TUV / CSA182453ชนิดกันน้ำมันรูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝา-A-45ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 45°C