(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สวิตช์แบบเลือกค่า ซีรีส์ ø16, ชนิด AH164/165/165-2
รหัสสินค้า |
---|
AH164-SP0B22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NA | 2a2b | NA | 2 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 61 | ชนิดปิด | ชนิดลูกบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 70 | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ 16.2 | รูปทรงเทอร์มินอล | แท็บ และ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|---|---|---|---|---|
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 0.7 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) | 1.5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH164-SP0B22 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ ซีรีส์ ø16 ชนิด AH164/165/165-2
รหัสสินค้า |
---|
AH164-J1E22A |
AH164-J2A11A |
AH164-J2A11B |
AH164-SP1B22 |
AH164-SP2B11 |
AH164-SP2B22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,313.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | สวิตช์ กุญแจ | ซึ่งยืดออก | NA | 2a2b | มี | 3 | ทั้งสองกลับมา | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 24 | 53 | ชนิดปิด | รูปทรงกุญแจ | อัตโนมัติ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | กลาง | A | - | 70 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | ||
฿ 1,256.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิตช์ กุญแจ | ซึ่งยืดออก | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 24 | 53 | ชนิดปิด | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | ||
฿ 1,230.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | สวิตช์ กุญแจ | ซึ่งยืดออก | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 24 | 53 | ชนิดปิด | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | 90 | ดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ มีรอยหยัก 90°C | ||
฿ 808.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NA | 2a2b | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 61 | ชนิดปิด | ชนิดลูกบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 70 | - | ||
฿ 772.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 61 | ชนิดปิด | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | - | |
฿ 808.33 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | NA | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 61 | ชนิดปิด | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | มุมของรอยหยัก 90°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง