1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AH16 ซีรีส์ สวิตช์คำสั่ง, ไฟสัญญาณไพล็อต (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

AH16 ซีรีส์ สวิตช์คำสั่ง, ไฟสัญญาณไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแยกช่วยให้เพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสได้ง่าย

รหัสสินค้า
AH164-ZTGE3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น Class/ โครงสร้าง รูปทรง เทอร์มินอล หมายเหตุพิเศษ บันทึก

฿ 367.76

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเขียวDC24[มี] IP40[LED] LEDCE / UL / TUV / CCC / CSA182434แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ 16.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH164-ZTGE3 ในชุด AH16 ซีรีส์ สวิตช์คำสั่ง, ไฟสัญญาณไพล็อต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH164-ZOM1
AH164-ZRE3
AH164-ZRH1
AH164-ZTGH1
AH164-ZTGM1
AH164-ZTOE3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น Class/ โครงสร้าง รูปทรง เทอร์มินอล หมายเหตุพิเศษ บันทึก

฿ 386.67

1 ชิ้น 30 วัน -[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม[อื่น ๆ] ส้ม[อื่น ๆ] AC220[มี] IP40ธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA181834แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

฿ 367.76

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีแดงDC24[มี] IP40[LED] LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA181834แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

฿ 386.67

1 ชิ้น 75 วัน -[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีแดง[อื่น ๆ] AC110[มี] IP40ธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA181834แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

฿ 386.67

1 ชิ้น 30 วัน -[ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเขียว[อื่น ๆ] AC110[มี] IP40ธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA182434แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

฿ 386.67

1 ชิ้น 30 วัน -[ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเขียว[อื่น ๆ] AC220[มี] IP40ธาตุนีอ็อนCE / UL / CCC / TUV / CSA182434แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-

฿ 386.67

1 ชิ้น 30 วัน -[ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว[อื่น ๆ] ส้มDC24[มี] IP40[LED] LEDCE / UL / CCC / TUV / CSA182434แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดปิดสำหรับบัดกรี/แท็บ (#110)NA-