(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแยกช่วยให้เพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
AH165-ZT1GE3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | รูปทรง เทอร์มินอล | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | วิธีการแสดงสี: แผ่นเพลทสี | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH165-ZT1GE3 ในชุด AH16 ซีรีส์ สวิตช์คำสั่ง, ไฟสัญญาณไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
AH164-ZOM1 |
AH164-ZRE3 |
AH164-ZRH1 |
AH165-ZT1GE5 |
AH165-ZT1OE3 |
AH165-ZT1OE5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | รูปทรง เทอร์มินอล | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดปิด | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | NA | - | ||
฿ 367.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดปิด | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | NA | - | |
฿ 386.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดปิด | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | NA | - | ||
฿ 476.66 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | วิธีการแสดงสี: แผ่นสี | - | ||
฿ 386.67 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | วิธีการแสดงสี: แผ่นเพลทสี | - | ||
฿ 476.66 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / CCC / TUV / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | วิธีการแสดงสี: แผ่นสี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง