(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแยกช่วยให้เพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
AH164-ZTRH1 |
AH164-ZTRM1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | รูปทรง เทอร์มินอล | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 386.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดปิด | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | NA | - | ||
฿ 386.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดปิด | สำหรับบัดกรี/แท็บ (#110) | NA | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง