1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ⌀16, AF16 (รหัสสินค้า)

COMMAND SWITCHES

ซีรีส์ ⌀16, AF16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 681.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผสานรวมการควบคุมและหน้าสัมผัสต่าง ๆ เพื่อลดความลึกของแผง (แบบบาง)

รหัสสินค้า
AF16F0S-C2Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ

฿ 791.67

COMMAND SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน 10[ช่อง แบบเหลี่ยม] □19.2[แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉากสวิตช์กดชั่วขณะสีเหลือง22ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่าง2PDT

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 37.9 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AF16F0S-C2Y ในชุด ซีรีส์ ⌀16, AF16

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AF16F0L-C1A3S
AF16F0L-C1A3W
AF16F0L-C1A3Y
AF16F0S-C2YZS
AF16F0T-C1A
AF16F0T-C1AZS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ

฿ 1,013.33

1 ชิ้น 60 วัน 10[อื่น ๆ] φ 19.2[แบบกลม] รูปทรง แบบกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีน้ำเงิน22LED6V AC/DCSPDT

฿ 791.67

1 ชิ้น 61 วัน 10[อื่น ๆ] φ 19.2[แบบกลม] รูปทรง แบบกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว22LED6V AC/DCSPDT

฿ 791.67

1 ชิ้น 60 วัน 10[อื่น ๆ] φ 19.2[แบบกลม] รูปทรง แบบกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง22LED6V AC/DCSPDT

฿ 1,093.33

1 ชิ้น 60 วัน 10[ช่อง แบบเหลี่ยม] □19.2[แบบเหลี่ยม] เป็นมุมฉากสวิตช์กดชั่วขณะสีน้ำเงิน22ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่าง2PDT

฿ 681.67

1 ชิ้น 60 วัน 10[ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2[แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะส้ม28ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างSPDT

฿ 966.67

1 ชิ้น 60 วัน 10[ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2[แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะสีน้ำเงิน28ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างSPDT