(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผสานรวมการควบคุมและหน้าสัมผัสต่าง ๆ เพื่อลดความลึกของแผง (แบบบาง)
รหัสสินค้า |
---|
AF16F0N-C2A3S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,125.00 | COMMAND SWITCHES | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2 | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 28 | LED | 6V AC/DC | 2PDT |
กำลังโหลด …
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 37.9 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 22 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AF16F0N-C2A3S ในชุด ซีรีส์ ⌀16, AF16
รหัสสินค้า |
---|
AF16F0L-C1A3S |
AF16F0L-C1A3W |
AF16F0L-C1A3Y |
AF16F0N-C2A3W |
AF16F0N-C2A3Y |
AF16F0N-C2B3A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,013.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 22 | LED | 6V AC/DC | SPDT | ||
฿ 791.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 22 | LED | 6V AC/DC | SPDT | ||
฿ 791.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [อื่น ๆ] φ 19.2 | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 22 | LED | 6V AC/DC | SPDT | ||
฿ 918.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2 | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 28 | LED | 6V AC/DC | 2PDT | ||
฿ 918.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2 | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 28 | LED | 6V AC/DC | 2PDT | ||
฿ 918.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 19.2 x 24.2 | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | ส้ม | 28 | LED | 12V AC/DC | 2PDT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง