(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์อัตโนมัติ / เบรกเกอร์กันไฟรั่วที่ยังทำหน้าที่ป้องกันการขาดเฟสของสายนิวทรัลให้กับวงจรหนึ่งเฟส 3 สาย EAN
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สวิตช์ เตือนภัย | รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,921.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 25 | 25 | 60 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 100 | 75 | 84 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 9,921.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 25 | 25 | 75 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 100 | 75 | 84 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 13,501.67 ฿ 10,126.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 25 | 25 | 100 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 100 | 75 | 84 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 15,026.66 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 25 | 25 | 100 | การยึด DIN / สกรู | PSE | 100 | 75 | 84 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | มาตรฐานเดียว | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ||
฿ 23,941.67 ฿ 17,956.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 125 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 25,765.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 250AF | 35 | 35 | 125 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | มาตรฐานเดียว | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ||
฿ 23,941.67 ฿ 17,956.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 150 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 25,765.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 250AF | 35 | 35 | 150 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | มาตรฐานเดียว | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ||
฿ 23,941.67 ฿ 17,956.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 175 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 23,941.67 ฿ 17,956.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 200 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 23,941.67 ฿ 17,956.25 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 225 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 25,765.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 250AF | 35 | 35 | 225 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | มาตรฐานเดียว | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | ||
฿ 32,033.33 ฿ 24,025.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | 250AF | 35 | 35 | 250 | ยึดด้วย สกรู | - | 165 | 105 | 95 | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 43,586.67 ฿ 32,690.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 50 | 50 | 250 | ยึดด้วย สกรู | - | 257 | 140 | 146 | มีขั้วต่อแบน | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 43,586.67 ฿ 32,690.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 50 | 50 | 300 | ยึดด้วย สกรู | - | 257 | 140 | 146 | มีขั้วต่อแบน | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 43,586.67 ฿ 32,690.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 50 | 50 | 350 | ยึดด้วย สกรู | - | 257 | 140 | 146 | มีขั้วต่อแบน | NA | ระบบสายไฟ | ||
฿ 43,586.67 ฿ 32,690.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [400AF ขึ้นไป] 400AF | 50 | 50 | 400 | ยึดด้วย สกรู | - | 257 | 140 | 146 | มีขั้วต่อแบน | NA | ระบบสายไฟ |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | Class รุ่น | พร้อมกับการป้องกันสายไฟนิวทรัล 3 สาย เฟสเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | สวิตช์ เสริม | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) | NA |
อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) | NA | การใช้งาน กับวงจร DC | ไม่ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง