(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ ซีรีส์ AH105
*สินค้านี้มีจำหน่ายเท่าที่มีในสต็อกเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
AH105-ZMOB2 |
AH105-ZMOE2 |
AH105-ZMRE2 |
AH105-ZMYE2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.86 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] DC12 | ||
฿ 144.58 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | ||
฿ 144.58 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | DC24 | ||
฿ 138.86 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลือง | DC24 |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 10.1 | รูปทรง | รูปโดม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65F |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 17 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 44.5 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ชนิดกันน้ำมัน | รูปทรง เทอร์มินอล | สำหรับห่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง