1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ WT ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์กันน้ำ WT ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,606.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม พร้อมโครงสร้าง ซีล เพลา โอริง ริงและประสิทธิภาพการ กันน้ำ ที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ประเภทการพัฒนาพร้อมโครงสร้าง กันน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงของ ข้อต่อ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานของซีรีส์ NWPC
· ระบบ น้ำยาล็อคเกลียว ที่ใช้การชุบ ทองเหลือง + ชุบผิวโครเมี่ยม ที่แข็งแรงทนทานและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของเปลือกได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง เช่น เครื่องจักรวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ทางทะเล ฯลฯ

สเปค ผลิตภัณฑ์

 วัสดุกการเคลือบผิว
ปลอกทองเหลืองชุบผิวโครเมี่ยม
ฉนวนไฟฟ้าอีพ๊อกซี่เรซิ่น
หน้าสัมผัสทองแดงผสมขนาดเปลือก 30: ชุบผิวนิกเกิล
ขนาดเปลือก 40,44: กระบวนการชุบผิวเงิน
ขนาดเปลือก 30 (จำนวนผู้ติดต่อ 7H, 13): ชุบทอง
Packingยางสังเคราะห์

วัสดุ และการรักษา

  • คอนเนคเตอร์กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กัน กันน้ำ เทียบเท่า IP-68 เมื่อเชื่อมต่อ]
  • วิธี ล็อค วิธี น้ำยาล็อคเกลียว
  • ปรับปรุงการทำงานและ คุณสมบัติ กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NWPC
  • เปลือก ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม เพื่อความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
  • วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ การบัดกรี

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ความต้านทานฉนวน: เมื่อวัดระหว่างตัวนำตู้เสื้อผ้าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ เท่ากับ 2,000 MΩW หรือมากกว่า
  • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ระบุระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
  • ความต้านทานหน้าสัมผัส: ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
  • กันน้ำ: ไม่พบหลักฐานการแช่หลังจากปล่อยทิ้งไว้ภายใต้ ความดัน น้ำ 100 kPa เป็นเวลา 2 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ ปลั๊ก และเต้ารับ

พีปลั๊ก (แบบตรง)

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

ปลอก
ขนาด
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)ACDEFGH
30WT-30■- ปM40 × 164⌀4314⌀25.5⌀3013
40WT-40■- พะเยาM50 × 1.576⌀5316⌀35.2⌀3821

ปลั๊ก PM (แบบตรง)

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

ปลอก
ขนาด
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (ขาพิน หน้าสัมผัส)ACDEFGH
30WT-30■- PM□M40 × 166⌀4316⌀25.3⌀3013
44WT-44■- PM□M55 × 1.577⌀5817⌀39⌀43.521

เต้ารับ R

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดูเชลล์ WT-30 สำหรับเต้ารับ R

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดู WT-40

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

ปลอก
ขนาด
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (ขาพิน หน้าสัมผัส)ABCDEFGHIJKL
30WT-30■-RM40 × 135 ถึง 35.5⌀59⌀30⌀264.510.515.5⌀50120°3-4.5 วงกลม
40WT-40■-RM50 × 1.540.7 ถึง 43⌀69⌀40⌀365121942.5วงกลม 4-4.5

เต้ารับ RF

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย44

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง บอกขนาด

ปลอก
ขนาด
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ)ขนาด มาตรฐาน
ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)ABCDEFGHIJKL
30WT-30■-RFM40 × 136.5 ถึง 37.5⌀59⌀30⌀264.510.517.5⌀50120°3-4.5 วงกลม
44WT-44■-RFM55 × 1.543.5 ถึง 48.5⌀72⌀44⌀405121844.5วงกลม 4-4.5

เกี่ยวกับการรวมกันของ คอนเนคเตอร์ และ รูปทรง หน้าสัมผัส

คอนเนคเตอร์กันน้ำ, WT ซีรีส์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

[WT]สำหรับประเภท S (ปลั๊กพร้อมหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน แบบรวม ) ของซีรีส์ ชื่อ รูปทรง ของหน้า หน้าสัมผัส จะถูกละเว้นสำหรับรูปร่างทั้งหมด เช่น PF และ RM และเป็นเพียง P, R เป็นต้น

  • * ผลิตภัณฑ์ ขาพิน น หน้าสัมผัส มี ขั้วไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรหากใช้ที่ "ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย " เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ใช้ ผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ [ ด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย ] และ ผลิตภัณฑ์ หน้าสัมผัส ขาพิน สำหรับ [ด้านรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ]
รหัสสินค้า
WT-3013-P15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 2,887.61

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย13การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ปลั๊กรูปทรงทั่วไป30ชนิดแกนปกติ14.5 ถึง 16.01.25NAทองWT-3013-R [แผงรองรับ]-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X Series ที่ขึ้นต้นด้วย V, W, X WT
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IPX7 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85 สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก โครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT-3013-P15 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ WT ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WT-304-R
WT-304-RF
WT-306-P17
WT-307-R
WT-308-P11
WT-308-P15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6

฿ 1,606.86

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ซ็อกเก็ตหน้าแปลน30ชนิดแกนปกติไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล2แบบกลมนิกเกิลWT-304-P11 [ปลั๊กตรง]WT-304-P13 [ปลั๊กตรง]WT-304-P15 [ปลั๊กตรง]WT-304-P17 [ปลั๊กตรง]WT-304-P9 [ปลั๊กตรง]-

฿ 1,825.04

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย4อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ซ็อกเก็ตหน้าแปลน30ชนิดแกนกลับด้านไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล2แบบกลมนิกเกิลWT-304-PM11 [ปลั๊กตรง]WT-304-PM13 [ปลั๊กตรง]WT-304-PM15 [ปลั๊กตรง]WT-304-PM17 [ปลั๊กตรง]WT-304-PM9 [ปลั๊กตรง]-

฿ 2,027.99

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย6การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป30ชนิดแกนปกติ16.5 ถึง 18.02NAนิกเกิลWT-306-R [แผงรับสัญญาณ]-----

฿ 1,646.10

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก7อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ซ็อกเก็ตหน้าแปลน30ชนิดแกนปกติไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล2แบบกลมนิกเกิลWT-307-P11 [ปลั๊กตรง]WT-307-P13 [ปลั๊กตรง]WT-307-P15 [ปลั๊กตรง]WT-307-P17 [ปลั๊กตรง]WT-307-P9 [ปลั๊กตรง]-

฿ 2,079.47

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ปลั๊กรูปทรงทั่วไป30ชนิดแกนปกติ10.5 ถึง 12.02NAนิกเกิลWT-308-R [แผงรับสัญญาณ]-----

฿ 2,077.92

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ปลั๊กรูปทรงทั่วไป30ชนิดแกนปกติ14.5 ถึง 16.02NAนิกเกิลWT-308-R [แผงรับสัญญาณ]-----