(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม พร้อมโครงสร้าง ซีล เพลา โอริง ริงและประสิทธิภาพการ กันน้ำ ที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ประเภทการพัฒนาพร้อมโครงสร้าง กันน้ำ ที่ได้รับการปรับปรุงของ ข้อต่อ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานของซีรีส์ NWPC
· ระบบ น้ำยาล็อคเกลียว ที่ใช้การชุบ ทองเหลือง + ชุบผิวโครเมี่ยม ที่แข็งแรงทนทานและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของเปลือกได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง เช่น เครื่องจักรวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ทางทะเล ฯลฯ
วัสดุ | กการเคลือบผิว | |
---|---|---|
ปลอก | ทองเหลือง | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ฉนวนไฟฟ้า | อีพ๊อกซี่เรซิ่น | — |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | ขนาดเปลือก 30: ชุบผิวนิกเกิล ขนาดเปลือก 40,44: กระบวนการชุบผิวเงิน ขนาดเปลือก 30 (จำนวนผู้ติดต่อ 7H, 13): ชุบทอง |
Packing | ยางสังเคราะห์ | — |
วัสดุ และการรักษา
คุณลักษณะเฉพาะ
ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30
ดรออิ้ง บอกขนาด
ปลอก ขนาด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ) | ขนาด มาตรฐาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | A | C | D | E | F | G | H | |
30 | WT-30■- ป | M40 × 1 | 64 | ⌀43 | 14 | ⌀25.5 | ⌀30 | 13 |
40 | WT-40■- พะเยา | M50 × 1.5 | 76 | ⌀53 | 16 | ⌀35.2 | ⌀38 | 21 |
ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30
ดรออิ้ง บอกขนาด
ปลอก ขนาด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ) | ขนาด มาตรฐาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (ขาพิน หน้าสัมผัส) | A | C | D | E | F | G | H | |
30 | WT-30■- PM□ | M40 × 1 | 66 | ⌀43 | 16 | ⌀25.3 | ⌀30 | 13 |
44 | WT-44■- PM□ | M55 × 1.5 | 77 | ⌀58 | 17 | ⌀39 | ⌀43.5 | 21 |
ดูเชลล์ WT-30 สำหรับเต้ารับ R
ดรออิ้ง บอกขนาด
ดู WT-40
ดรออิ้ง บอกขนาด
ปลอก ขนาด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ) | ขนาด มาตรฐาน | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด S (ปลั๊กพร้อมหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตในตัว) (ขาพิน หน้าสัมผัส) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
30 | WT-30■-R | M40 × 1 | 35 ถึง 35.5 | ⌀59 | ⌀30 | ⌀26 | 4.5 | 10.5 | 15.5 | ⌀50 | — | 120° | 3-4.5 วงกลม |
40 | WT-40■-R | M50 × 1.5 | 40.7 ถึง 43 | ⌀69 | ⌀40 | ⌀36 | 5 | 12 | 19 | — | 42.5 | — | วงกลม 4-4.5 |
ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย30
ดรออิ้ง บอกขนาด
ภาพถ่ายและตัวเลขแสดงขนาดเปลือกหอย44
ดรออิ้ง บอกขนาด
ปลอก ขนาด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ (■ระบุจำนวนผู้ติดต่อ) | ขนาด มาตรฐาน | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด G (ปลั๊กพร้อม ขาพิน หน้าสัมผัส ใน แบบรวม) (หน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
30 | WT-30■-RF | M40 × 1 | 36.5 ถึง 37.5 | ⌀59 | ⌀30 | ⌀26 | 4.5 | 10.5 | 17.5 | ⌀50 | — | 120° | 3-4.5 วงกลม |
44 | WT-44■-RF | M55 × 1.5 | 43.5 ถึง 48.5 | ⌀72 | ⌀44 | ⌀40 | 5 | 12 | 18 | — | 44.5 | — | วงกลม 4-4.5 |
[WT]สำหรับประเภท S (ปลั๊กพร้อมหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน แบบรวม ) ของซีรีส์ ชื่อ รูปทรง ของหน้า หน้าสัมผัส จะถูกละเว้นสำหรับรูปร่างทั้งหมด เช่น PF และ RM และเป็นเพียง P, R เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
WT-308-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,660.58 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 30 | ชนิดแกนปกติ | ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล | 2 | แบบกลม | นิกเกิล | WT-308-P11 [ปลั๊กตรง] | WT-308-P13 [ปลั๊กตรง] | WT-308-P15 [ปลั๊กตรง] | WT-308-P17 [ปลั๊กตรง] | WT-308-P9 [ปลั๊กตรง] | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | Series ที่ขึ้นต้นด้วย V, W, X | WT |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IPX7 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | โครเมี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT-308-R ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ WT ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
WT-306-P17 |
WT-307-R |
WT-308-P11 |
WT-4020-R |
WT-4020-R(ROHS2.0) |
WT-408-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,027.99 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 30 | ชนิดแกนปกติ | 16.5 ถึง 18.0 | 2 | NA | นิกเกิล | WT-306-R [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,646.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 7 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 15 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 30 | ชนิดแกนปกติ | ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล | 2 | แบบกลม | นิกเกิล | WT-307-P11 [ปลั๊กตรง] | WT-307-P13 [ปลั๊กตรง] | WT-307-P15 [ปลั๊กตรง] | WT-307-P17 [ปลั๊กตรง] | WT-307-P9 [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 2,079.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 30 | ชนิดแกนปกติ | 10.5 ถึง 12.0 | 2 | NA | นิกเกิล | WT-308-R [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,863.88 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก | 20 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 40 | ชนิดแกนปกติ | ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล | 1.25 | แบบกลม | เงิน | WT-4020-P12 [ปลั๊กตรง] | WT-4020-P14 [ปลั๊กตรง] | WT-4020-P16 [ปลั๊กตรง] | WT-4020-P18 [ปลั๊กตรง] | WT-4020-P20 [ปลั๊กตรง] | WT-4020-P23 [ปลั๊กตรง] | ||
฿ 2,861.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,546.49 | 1 ชิ้น | 11 วัน | เกลียวนอก | 8 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 20 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 40 | ชนิดแกนปกติ | ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล | 5.5 | แบบกลม | เงิน | WT-408-P12 [ปลั๊กตรง] | WT-408-P14 [ปลั๊กตรง] | WT-408-P16 [ปลั๊กตรง] | WT-408-P18 [ปลั๊กตรง] | WT-408-P20 [ปลั๊กตรง] | WT-408-P23 [ปลั๊กตรง] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง