(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม กันน้ำ และกัน น้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล ที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ยางไนไตรล์
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
· ทน น้ำมัน ด้วย ซีล NBR
· การออกแบบ ความปลอดภัยด้วย หน้าสัมผัส กับ สายดิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ อุปกรณ์กับ น้ำมัน เช่น เครื่องมือกล
การออกแบบ ด้านความปลอดภัยที่มีหน้าสัมผัส สายดิน ถูกนำมาใช้ในเครื่อง งานขึ้นรูป หลายประเภท ฯลฯ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) มีค่าเท่ากับ 5,000 MΩ หรือมากกว่าเมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
กันน้ำ | คอนเนคเตอร์กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กัน กันน้ำ เทียบเท่า IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ] |
---|---|
วิธีการล็อค | เกลียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน ○ บรรจุภัณฑ์ แบบ NBR ใช้เพื่อ ทนน้ำมัน ○ การออกแบบ ความปลอดภัยพร้อมหน้าสัมผัส สายดิน |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ "PSE" ของผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ประเทศญี่ปุ่น |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรี |
ควรใช้สายเคเบิลที่มี สเปค และโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับ ปลั๊ก และอะแดปเตอร์เพื่อให้มี ฟังก์ชั่น กันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
NT-5010-CRF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,444.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 15 | 600 | แบบตรง | - | ซ็อกเก็ต | พร้อมหน้าแปลน/ พร้อมฝาครอบ | ชนิดแกนกลับด้าน | NA | 3.5 | เป็นมุมฉาก | NT-5010-LPM12 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-LPM16 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-LPM20 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-LPM24 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-PM12 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-PM16 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-PM20 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-PM24 [ปลั๊กตรง] | NT-5010-SPM [ปลั๊กตรง] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NT |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IP67 | ขนาดของเปลือกหอย | 50 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +85 | สกรู สำหรับท่อ | NA | การ การชุบผิว เปลือก | ซาตินโครเมี่ยม |
ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง