1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,101.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม กันน้ำ และกัน น้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล ที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ยางไนไตรล์
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
· ทน น้ำมัน ด้วย ซีล NBR
· การออกแบบ ความปลอดภัยด้วย หน้าสัมผัส กับ สายดิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ อุปกรณ์กับ น้ำมัน เช่น เครื่องมือกล

คอนเนคเตอร์ กัน กันน้ำ และ ทนน้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล

การออกแบบ ด้านความปลอดภัยที่มีหน้าสัมผัส สายดิน ถูกนำมาใช้ในเครื่อง งานขึ้นรูป หลายประเภท ฯลฯ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) มีค่าเท่ากับ 5,000 MΩ หรือมากกว่าเมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า

กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กัน กันน้ำ เทียบเท่า IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ]
วิธีการล็อคเกลียว
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
○ บรรจุภัณฑ์ แบบ NBR ใช้เพื่อ ทนน้ำมัน
○ การออกแบบ ความปลอดภัยพร้อมหน้าสัมผัส สายดิน
เกี่ยวกับ มาตรฐานพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ "PSE" ของผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ประเทศญี่ปุ่น
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟบัดกรี

อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา

โต๊ะวางชิ้นงาน แนบการจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบบัดกรี

ควรใช้สายเคเบิลที่มี สเปค และโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับ ปลั๊ก และอะแดปเตอร์เพื่อให้มี ฟังก์ชั่น กันน้ำ

รหัสสินค้า
NT-5012-PM12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9

฿ 2,623.06

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5400แบบตรง-ปลั๊กรูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน8.0 ถึง 12.02NANT-5012-CRF [แผงรองรับ]NT-5012-RF [ช่องรับสัญญาณ]-------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NT
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP67 ขนาดของเปลือกหอย 50
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85 สกรู สำหรับท่อ NA การ การชุบผิว เปลือก ซาตินโครเมี่ยม
ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT-5012-PM12 ในชุด คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NT-5010-RF
NT-5010-RF(ROHS2.0)
NT-5012-CRF
NT-5012-PM16
NT-5012-PM20
NT-5012-PM20(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9

฿ 2,103.35

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย10อุปกรณ์ติดตั้งตู้15600แบบตรง-ซ็อกเก็ตหน้าแปลนชนิดแกนกลับด้านNA3.5เป็นมุมฉากNT-5010-LPM12 [ปลั๊กตรง]NT-5010-LPM16 [ปลั๊กตรง]NT-5010-LPM20 [ปลั๊กตรง]NT-5010-LPM24 [ปลั๊กตรง]NT-5010-PM12 [ปลั๊กตรง]NT-5010-PM16 [ปลั๊กตรง]NT-5010-PM20 [ปลั๊กตรง]NT-5010-PM24 [ปลั๊กตรง]NT-5010-SPM [ปลั๊กตรง]

฿ 2,102.34

1 ชิ้น 3 วัน ----------------------

฿ 2,524.26

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย12อุปกรณ์ติดตั้งตู้5400แบบตรง-ซ็อกเก็ตพร้อมหน้าแปลน/ พร้อมฝาครอบชนิดแกนกลับด้านNA2เป็นมุมฉากNT-5012-LPM12 [ปลั๊กตรง]NT-5012-LPM16 [ปลั๊กตรง]NT-5012-LPM20 [ปลั๊กตรง]NT-5012-LPM24 [ปลั๊กตรง]NT-5012-PM12 [ปลั๊กตรง]NT-5012-PM16 [ปลั๊กตรง]NT-5012-PM20 [ปลั๊กตรง]NT-5012-PM24 [ปลั๊กตรง]NT-5012-SPM [ปลั๊กตรง]

฿ 2,953.64

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5400แบบตรง-ปลั๊กรูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน12.1 ถึง 16.02NANT-5012-CRF [แผงรองรับ]NT-5012-RF [ช่องรับสัญญาณ]-------

฿ 2,955.19

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5400แบบตรง-ปลั๊กรูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน16.1 ถึง 20.02NANT-5012-CRF [แผงรองรับ]NT-5012-RF [ช่องรับสัญญาณ]-------

฿ 2,954.98

1 ชิ้น 3 วัน ----------------------