1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NHVC

คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NHVC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,413.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรี่ส์ NHVC (คัปปลิ้งสายเคเบิ้ลแรงสูง)
· คอนเนคเตอร์กันน้ำใช้งานกลางแจ้งสำหรับเสียบและถอดเคเบิ้ลแรงสูง 3.3 KV และ 6.6 KV สามเฟส
· น้ำหนักเบาแต่ทนทาน เนื่องจากใช้อะลูมิเนียมอัลลอยที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
· ฉนวนแบบใหม่ทำให้มีความกะทัดรัดมากขึ้น
· สามารถใช้เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแบบเคลื่อนที่ในสถานที่ก่อสร้างและที่อื่น ๆ
▪ เทียบเท่า IP-67

คุณสมบัติ

ขนาดตัวหุ้ม16, 30 , 5090120200
RoHSสอดคล้องกับ RoHSไม่รองรับการใช้งาน
กันน้ำไม่มีIP 67IP 55IP 67
วิธีล็อคล็อคเกลียว
คุณสมบัติของกลไก / วัสดุขนาดตัวหุ้ม 16: ตัวหุ้มซิงค์อัลลอยดายคาส, อะลูมิเนียมอัลลอย
ขนาดตัวหุ้ม 30, 50: ตัวหุ้มซิงค์อัลลอยดายคาส
ขั้วเดี่ยว ไม่กันน้ำ
- สายไฟแรงสูง 3 เฟสสำหรับ 3.3 kV และ 6.6 kV
สามารถเสียบและถอดออกได้ในครั้งเดียว
- น้ำหนักเบาและทนทานเนื่องจากใช้อะลูมิเนียมอัลลอยที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
หัวต่อสายไฟขนาดตัวหุ้ม 16:: การย้ำ (JIS C 9711)
ขนาดตัวหุ้ม 30, 50: การบัดกรี
บัดกรี
รหัสสินค้า
NHVC-301-PF
NHVC-301-PF(ROHS2.0)
NHVC-301-RM
NHVC-301-RM(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1

฿ 1,969.86

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมียการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กรูปทรงทั่วไป11.0 ถึง 13.0NANHVC-301-RM [พาแนลซ็อกเก็ต]

฿ 1,967.24

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -------

฿ 1,413.72

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอกอุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตหน้าแปลนNAแบบกลมNHVC-301-PF [ปลั๊กตรง]

฿ 1,436.52

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NHVC
จำนวนหมุด 1 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาดของเปลือกหอย 30
คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ชนิดแกนปกติ สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +60
สกรู สำหรับท่อ NA การ การชุบผิว เปลือก โครเมี่ยม ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา เงิน