1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด PCS

ชุด PCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

เคส คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับอินเทอร์เฟซความหนาแน่นสูง พิทช์ ทช์ 1.27 มม.
[คุณสมบัติ]
· เคส แนวตั้งสำหรับ สายไฟ มาตรฐาน ของ PCS series
· แข็งแกร่งด้วยเปลือกโลหะ + เคส เรือนโลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อินเตอร์เฟซ
· สำหรับ FCC และมาตรการรับมือ EMI อื่นๆ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ระบบสื่อสาร วัด จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน

เคส ซีรีส์ PCS ที่ทนทานและเหมาะสำหรับ อินเตอร์เฟซ เนื่องจากเปลือกโลหะ + เคส โลหะ

เคส ชุด PCS

เคส ชุด PCS

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดของ เคส คอนเนคเตอร์ พิทช์ ทช์ 1.27 มม.

PCS-E20LA, PCS-E20LB, PCS-E28LB, PCS-E68LA

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PCS-E20LA, PCS-E20LB, PCS-E28LB, PCS-E68LA

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PCS-E20LA, PCS-E20LB, PCS-E28LB, PCS-E68LA

 
(1)ปกก
(2)ปก B
(3)กลไก ล็อค
(4)(หัวแฉก) สกรูหัวเทเปอร์
(5)แคลมป์รัดสายไฟ
(6)(หัวแฉก) สกรูหัวกลมแฉก

BOM ของ PCS-E20LA, PCS-E20LB, PCS-E28LB, PCS-E68LA

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ABCเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ อ้างอิง
PCS-E20LA30.020.36 × 5⌀5.5
PCS-E20LB8 × 7⌀7.5
  
PCS-E28LA35.025.36.5 × 5⌀5.5,⌀5.9
PCS-E28LB9.5 × 8.5⌀9
  
PCS-E68LA60.350.68.5 × 7.5⌀8.1

โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ ของ PCS-E20LA, PCS-E20LB, PCS-E28LB, PCS-E68LA

คอนเนคเตอร์ ที่ รองรับการใช้งาน

  • ซีรีส์ PCS-E, สายไฟ IDC และ คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ชนิดบัดกรี
  • PCS-XE ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ชนิด สายไฟ IDC
 

PCS-E96LKPA

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PCS-E96LKPA

ดรออิ้งบอกขนาด ของ PCS-E96LKPA

 
(1)ปกก
(2)ปก B
(3)แคลมป์รัดสายไฟ
(4)(หัวแฉก) สกรูหัวกลมแฉก
(5)กลไก ล็อค
(6)(หัวแฉก) สกรูหัวเทเปอร์
(7)รีเวท กุญแจ

รายการอะไหล่สำหรับ PCS-E96LKPA

หมายเลข ผลิตภัณฑ์Aเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ อ้างอิงตำแหน่ง ติดตั้ง มาตรฐาน
ของ กุญแจ รีเวท หมายเลข
PCS-E96LKPA- () +R⌀10⌀101E, 2D, 4B,5 A

โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ ของ PCS-E96LKPA

คอนเนคเตอร์ ที่ รองรับการใช้งาน

  • ซีรีส์ PCS-E, สายไฟ IDC และ คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ชนิดบัดกรี
  • PCS-XE ซีรีส์ คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ชนิด สายไฟ IDC
รหัสสินค้า
PCS-E20LASALE
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E50LPA
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด คุณสมบัติ การปรับขนาด สายไฟ

฿ 285.23

฿ 167.09

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020Diecast แนวตั้ง / มาตรการ EMI / สำหรับ สายไฟ มาตรฐานφ5.5

฿ 361.27

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1020Diecast แนวตั้ง / มาตรการ EMI / สำหรับ สายไฟ มาตรฐานφ7.5

฿ 273.79

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1028Diecast แนวตั้ง / มาตรการ EMI / สำหรับ สายไฟ มาตรฐานφ9.0

฿ 305.13

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-การหล่อขึ้นรูป แนวตั้ง / มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI / สำหรับ สายไฟ มาตรฐานø 7.3

฿ 382.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1068Diecast แนวตั้ง / มาตรการ EMI / สำหรับ สายไฟ มาตรฐานφ 8.1

฿ 422.37

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1096Diecast แนวตั้ง / พร้อม ไกด์ ใส่เพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง / มาตรการ EMI / สำหรับ สายไฟ หนาφ10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PCS
การใช้งาน เคส ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA