1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด HKP

ชุด HKP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พิทช์ 2.54 มม. แบบตรง มุม รูทะลุ คอนเนคเตอร์ ชนิด รู

[คุณสมบัติ]
·จาก การออกแบบ ดั้งเดิมของเราผู้ติดต่อได้ให้การ หน้าสัมผัส เชื่อถือได้สูง
·สามารถผสมผสาน การเชื่อมต่อสายไฟ ได้หลากหลายตั้งแต่การเชื่อมต่อวงจรเดียวไปจนถึงการเชื่อมต่อแบบหลายวงจร
·งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด จะดำเนินการโดยใช้ เครื่องจักร จีบที่สามารถเชื่อมต่อ ขดลวด สำหรับ 3, 000 ขั้ว / H และยังมี เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับล็อตขนาดเล็กอีกด้วย
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองจาก UL ใช้เป็น ฉนวนไฟฟ้า
·การปรับปรุงข้อผิดพลาดในการ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้ เครื่องมือ ถอด
·รองรับการผสมพันธุ์กับ FFC, MFC, HSC, DIC series

รหัสสินค้า
HKP-5FDS2
HKP-10FD2
HKP-20FD2
HKP-20M2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด คุณสมบัติ ใช้ ขาพิน/ ขนาด หน้าสัมผัส
(มิลลิเมตร)

฿ 79.43

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน ตัวเมีย5ประเภทจุ่ม (1 คอลัมน์)0.6 x 0.25

฿ 92.09

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย10ประเภทจุ่ม (2 คอลัมน์)0.6 x 0.25

฿ 146.36

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน ตัวเมีย20ประเภทจุ่ม (2 คอลัมน์)0.6 x 0.25

฿ 111.39

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน เกลียวนอก20ประเภทจุ่ม (2 คอลัมน์)□0.635

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ สี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HKP
การใช้งาน สำหรับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA รักษาพื้นผิวสัมผัส ชุบทอง
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 100