1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดข้อมือสวมใส่สบาย / คงทนนาน 442B

สายรัดข้อมือสวมใส่สบาย / คงทนนาน 442B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 696.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ศักย์ต่ำกับร่างกายมนุษย์ระหว่างการใช้งาน กำจัดความต่างศักย์กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และลดอัตราการชำรุดของสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับความยาวของสายรัดได้อย่างอิสระเพื่อรองรับขนาดของข้อมือที่หลากหลายได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ใช้สแน็ปขนาดใหญ่เพื่อให้มีความคงทนเป็นพิเศษ
· ใช้ตัวช่วยสายต่อกราวด์เพื่อไม่ให้สายต่อกราวด์เกะกะ
· ความยาวของส่วนบริเวณสายรัดข้อมือประมาณ 220 มม.
· ความยาวขั้นต่ำประมาณ 190 มม. เนื่องจากปลายสายรัดจะพันโดยรอบเมื่อใช้งานจริง
· มีคุณสมบัติยืดหดได้สำหรับการใช้งานที่ความยาวขั้นต่ำประมาณ 190 มม. ถึงความยาวสูงสุดประมาณ 280 มม. เมื่อยืดสุด

รหัสสินค้า
442B-01
442B-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ

฿ 696.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน สายต่อกราวด์: 1.5 ม.

฿ 835.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน สายต่อกราวด์: 2.5 ม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องมือมัดสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง ชนิด สายรัดข้อมือ Telescopic