1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hot melt อุปกรณ์ทั่วไป melter (ปืนกาว)

SOLDERING ACCESSORY

Hot melt อุปกรณ์ทั่วไป melter (ปืนกาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,534.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•สามารถยึดติดหรือปิดผนึกโดยใช้ เรซิ่น ที่หลอมละลายด้วยความร้อนและแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง
•ความแข็งแรงในการกู้คืนอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมทำให้การทำงานต่อเนื่องเป็นเรื่องง่าย
• กาว เป็นแบบแท่งที่เติมง่าย
•รวม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิที่ให้ความเข้ากันได้กับการเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
•ต้อง กาว โพลีเอไมด์ หรือปลั๊กชนิดสายดิน แบบไบโพลาร์ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
• น้ำหนักเบา และ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายเพื่อให้เกิดความเมื่อยล้าน้อยลงในระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
804-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,534.00

฿ 17,971.28

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับปืนความร้อน ชนิด สำหรับยึด ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ สำหรับ กาว ชนิดแท่งเท่านั้น
การใช้พลังงาน(W) 100 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 804-1 ในชุด Hot melt อุปกรณ์ทั่วไป melter (ปืนกาว)