1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทสถานีกำจัด ตะกั่วบัดกรี ( รองรับการใช้งาน ปลอดสารตะกั่ว

SOLDERING ACCESSORY

ประเภทสถานีกำจัด ตะกั่วบัดกรี ( รองรับการใช้งาน ปลอดสารตะกั่ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สถานีแยกประเภทดิจิตอลที่สามารถใช้สำหรับการบัดกรีได้เหมาะสำหรับใช้กับ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี

[คุณสมบัติ]
·กำจัด ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี ได้ง่าย
·มีหัวฉีดและเครื่องทำความร้อนในตัวทำให้สามารถกู้คืนอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
·ช่วยให้การขจัดคราบสกปรกที่อุณหภูมิต่ำลงทำให้งานแยกชิ้นส่วนเป็นเรื่องง่ายด้วย ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี และ แผ่นวงจร หลายชั้น
■แรงดูดดีเยี่ยม (เวลาเริ่มต้น ความดัน และปริมาณการดูด)
· FM-204 มี ปั๊มสุญญากาศ แบบฝัง ตัว และมีประสิทธิภาพในการสตาร์ทและดูดที่ยอดเยี่ยมซึ่งถึง 80 kpa ภายใน 0.3 วินาที
· FM-205 ใช้ อากาศอัด เพื่อให้แรง ความดัน ดูดเร็วขึ้นและประสิทธิภาพในการสตาร์ทเครื่องแรงดูด เพิ่มขึ้นทำให้การขจัดคราบสกปรกง่ายยิ่งขึ้น
■ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เชื่อมต่อกับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี เพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
■ดูแลรักษาง่าย
·ระยะห่างระหว่าง ปลาย หัวฉีด และ ท่อเหล็ก ชุดกรอง สั้นทำให้ประสิทธิภาพการอุดตันดีขึ้นและเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· หัวฉีด ปลอดภัยและง่ายต่อการเปลี่ยนโดยใช้น้ำยาล้าง หัวฉีด
·มี ท่อเหล็ก ชุดกรอง กระดาษท่อเหล็ก ชุดกรอง ทำจาก กระดาษ จึงสามารถกำจัดทิ้งได้หลังใช้งานทำให้ งานซ่อมบำรุง ง่ายยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
FM204-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39,027.00

฿ 35,904.84

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดิจิทัล คุณสมบัติ ปั๊มสุญญากาศ แบบฝัง ตัว การใช้พลังงาน(W) 120
พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V สายพาวเวอร์ และปลั๊ก พร้อมสายยาง 3 แกนปลั๊กดิน 2 ขั้ว ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องกับ
ควบคุมอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 450 ° c ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 160 × 120 × 225

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM204-02 ในชุด ประเภทสถานีกำจัด ตะกั่วบัดกรี ( รองรับการใช้งาน ปลอดสารตะกั่ว