1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม ประเภท AD BDN: ขายึดภายนอก【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริม ประเภท AD BDN: ขายึดภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายึดภายนอก เฉพาะด้าน สำหรับประเภท AD และ BDN
[คุณสมบัติ]
·ขายึดภายนอกสำหรับ AD (4 ตัวต่อถุง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขายึดภายนอกเหมาะสำหรับเคสโลหะ

รหัสสินค้า
ADL-8
ADL-10
ADL-20SALE
CK-34ZSALE
CK-35ZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ

฿ 582.69

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10สีเทา87286สังกะสี

฿ 625.40

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน -สีเทา107286สังกะสี

฿ 501.58

฿ 305.06

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเทาวันที่ 31428สังกะสี

฿ 179.00

฿ 98.41

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10การขัดแบบบาเรล12349สเตนเลส

฿ 194.70

฿ 98.97

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10การขัดแบบบาเรล154310สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตีนผีติด