(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความน่าเชื่อถือสูงและมีหลายรุ่น
· ชนิดใช้ในงานหนักสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรอง UL / CSA และสอดคล้องกับ มาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
ABN311B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.67 ฿ 358.12 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a / 1b | NA | 67 | [มี] IP65 | CE / UL / CCC / CSA | 40 | 40 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | NA | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 30.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABN311B ในชุด ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
ABN201R-MAU |
ABN210B |
ABN210G |
ABN311G |
ABN311G-MAU |
ABN311R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | NA | 61.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | NA | - | ||
฿ 375.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | NA | 61.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | NA | - | ||
฿ 375.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1a | NA | 61.5 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | NA | - | ||
฿ 596.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1b / 1a | NA | 67 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | NA | - | ||
฿ 1,136.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1b / 1a | NA | 67 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | NA | - | ||
฿ 596.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบกลม | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b / 1a | NA | 67 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC | 40 | 40 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง