1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

TERMINAL ACCESSORIES

ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความน่าเชื่อถือสูงและมีหลายรุ่น
· ชนิดใช้ในงานหนักสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรอง UL / CSA และสอดคล้องกับ มาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
ABN4F10B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 1,201.67

฿ 1,029.95

TERMINAL ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะสีดำ1a[มี] พร้อมยามเต็ม78.5[มี] IP65CE / UL / CCC / CSA7575ขนาดใหญ่พิเศษชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1aNA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 30.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABN4F10B ในชุด ø30 Series อุปกรณ์ควบคุม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABN201R-MAU
ABN210B
ABN210G
ABN4F11B
ABN7322B
ALFN21611DNA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า คุณสมบัติ บันทึก

฿ 633.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bNA61.5[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040Cuspชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟ1bNA-

฿ 375.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะสีดำ1aNA61.5[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040Cuspชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1aNA-

฿ 375.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1aNA61.5[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040Cuspชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1aNA-

฿ 1,366.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะสีดำ1b / 1a[มี] พร้อมยามเต็ม78.5[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC7575ขนาดใหญ่พิเศษชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1bNA-

฿ 1,346.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] สวิตช์กด ตัวเลือกข้อมูลชั่วขณะสีดำ2b / 2aNA118[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040ชนิดควบคุมด้วยแหวนชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ2a2bNA動作種別: F 動作詳細は, カタログ参照必須

฿ 1,726.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบกลม[ปุ่มกดส่องสว่าง] ปุ่มกดไฟส่องสว่างชั่วขณะสีเหลืองอำพัน1b / 1a[มี] พร้อมยามเต็ม86.5[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC4040CuspAC100/110เงินLED1a1bซ็อกเก็ต: BA9S-