(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 XW Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินหน้าสัมผัส 4 ที่ ⌀22 พร้อมความยาวที่สั้นที่สุดในโลกเพียง 37.1 มม.
· ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล )
· ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยแอคชั่นตัดกระแสลัดวงจรอย่างปลอดภัย
· ความลึกของพาเนล 37.1 มม.สำหรับ1 ถึง 4 หน้าสัมผัส ( ชนิดขั้วตะกั่วบัดกรี )
· ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล ) 55.5 มม. สำหรับชนิดมีคอนเนคเตอร์
· ชนิดมีไฟและไม่มีไฟทั้งสองชนิดมีขนาดความลึกเท่ากัน
· มีชนิดหน้าสัมผัสหลัก 1-4 จุด (หน้าสัมผัส b) และหน้าสัมผัสจอภาพ 1-2 จุด (หน้าสัมผัส a)
· รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
· ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสชุบผิวทอง
· ประเภทของขั้วต่อแบบหัวสกรูมีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ (IP20)
· ขนาดปุ่ม 2: ø40 (ใหญ่) และ ø60 (ใหญ่พิเศษ)
· มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
· สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ), สีแดงสด (RH): รหัส Munsell 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ประเภทไฟส่องสว่างขณะทำงานที่ให้ LED เปล่งแสงเมื่อปุ่มยังล็อคอยู่ (เฉพาะรุ่นขนาดปุ่ม ø40 (ขนาดใหญ่) เท่านั้น)
· มีคอนเนคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟ
· ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
XW1E-BV401R |
XW1E-BV401RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรงเทอร์มินอล | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | การ เชื่อมโยง LED | รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,598.34 ฿ 959.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 1b | [สีแดง] สีแดง | [มี] IP65 | 40 | 40 | 69.1 | 3 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 1b | × | × | ||
฿ 1,598.34 ฿ 959.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 1b | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | 40 | 40 | 69.1 | 3 | ใหญ่ | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | หน้าสัมผัสหลัก 1b | × | × |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | φ22.3 | การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 | หน้าสัมผัส วัสดุ | ชุบทอง | วิธีลบ ล็อค | NA |
บันทึก | ฟังก์ชันป้องกัน: IP65 (พื้นผิวด้านหน้าพาแนล) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง