1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 XW Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน (รหัสสินค้า)

ø22 XW Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,598.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø22 XW Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินหน้าสัมผัส 4 ที่ ⌀22 พร้อมความยาวที่สั้นที่สุดในโลกเพียง 37.1 มม.
· ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล )
· ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยแอคชั่นตัดกระแสลัดวงจรอย่างปลอดภัย
· ความลึกของพาเนล 37.1 มม.สำหรับ1 ถึง 4 หน้าสัมผัส ( ชนิดขั้วตะกั่วบัดกรี )
· ประเภทขั้วต่อแบบหัวสกรู คือ 48.7 มม. (เมื่อติดตั้ง ฝาครอบเทอร์มินอล ) 55.5 มม. สำหรับชนิดมีคอนเนคเตอร์
· ชนิดมีไฟและไม่มีไฟทั้งสองชนิดมีขนาดความลึกเท่ากัน
· มีชนิดหน้าสัมผัสหลัก 1-4 จุด (หน้าสัมผัส b) และหน้าสัมผัสจอภาพ 1-2 จุด (หน้าสัมผัส a)
· รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
· ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสชุบผิวทอง
· ประเภทของขั้วต่อแบบหัวสกรูมีโครงสร้างป้องกันนิ้วมือ (IP20)
· ขนาดปุ่ม 2: ø40 (ใหญ่) และ ø60 (ใหญ่พิเศษ)
· มีสีแดง*ให้ 2 ชนิดสำหรับปุ่มบนชนิดไม่มีไฟ
· สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ), สีแดงสด (RH): รหัส Munsell 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ประเภทไฟส่องสว่างขณะทำงานที่ให้ LED เปล่งแสงเมื่อปุ่มยังล็อคอยู่ (เฉพาะรุ่นขนาดปุ่ม ø40 (ขนาดใหญ่) เท่านั้น)
· มีคอนเนคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายไฟ
· ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน

รหัสสินค้า
XW1E-BV401RSALE
XW1E-BV401RHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า การ เชื่อมโยง LED รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม

฿ 1,598.34

฿ 959.16

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล1b[สีแดง] สีแดง[มี] IP65404069.13ใหญ่ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟหน้าสัมผัสหลัก 1b××

฿ 1,598.34

฿ 959.16

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล1b[สีแดง] แดงสด[มี] IP65404069.13ใหญ่ชนิดไม่มีไฟชนิดไม่มีไฟหน้าสัมผัสหลัก 1b××

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA แผ่นป้ายชื่อ NA
รูติดตั้ง φ22.3 การทำงานของ สวิตช์กด กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 2 หน้าสัมผัส วัสดุ ชุบทอง วิธีลบ ล็อค NA
บันทึก ฟังก์ชันป้องกัน: IP65 (พื้นผิวด้านหน้าพาแนล)