(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินหน้าสัมผัส 4 ตัวแรกของโลกที่ ⌀16 พร้อมความยาวเพียง 27.9 มม.
· ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยแอคชั่นตัดกระแสลัดวงจรอย่างปลอดภัย
· ความลึกของพาเนล 27.9 มม.สำหรับ1 ถึง 4 หน้าสัมผัส
· ชนิดมีไฟและไม่มีไฟทั้งสองชนิดมีขนาดความลึกเท่ากัน
· มีชนิดหน้าสัมผัสหลัก 1-4 จุด (หน้าสัมผัส b) และหน้าสัมผัสจอภาพ 1 จุด (หน้าสัมผัส a)
· รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
· ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสชุบผิวทอง
· ขนาดปุ่ม 2: ø29 (ขนาดกลาง) และ ø40 (ใหญ่)
· ชนิดไม่มีไฟมีสองสีให้ คือ สีแดงสำหรับ "หยุดฉุกเฉิน" และสีเทาสำหรับ "หยุด" (มีสีเทาสำหรับปุ่มขนาดกลางเท่านั้น)
· * สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
XA1E-BV403RH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรงเทอร์มินอล | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,138.34 ฿ 1,283.22 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 3b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | 40 | 40 | 48.5 | 3 | แยกประเภท | ใหญ่ | หน้าสัมผัสหลัก 3b | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA | แผ่นป้ายชื่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | φ 16.2 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XA1E-BV403RH ในชุด ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
XA1E-BV302RH |
XA1E-BV302VR |
XA1E-BV302VRH |
XA1E-BV404R |
XA1E-BV404RH |
XA1E-BV404VR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรงเทอร์มินอล | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | วิธีลบ ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,790.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | 30.4 | 29.4 | 48.5 | 3 | แยกประเภท | ขนาดกลาง | หน้าสัมผัสหลัก 2b | NA | ||
฿ 1,790.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65 | 30.4 | 29.4 | 49.5 | 3 | แยกประเภท | ขนาดกลาง | หน้าสัมผัสหลัก 2b | NA | ||
฿ 1,790.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 2b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | 30.4 | 29.4 | 49.5 | 3 | แยกประเภท | ขนาดกลาง | หน้าสัมผัสหลัก 2b | NA | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 4b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65 | 40 | 40 | 48.5 | 3 | แยกประเภท | ใหญ่ | หน้าสัมผัสหลัก 4b | NA | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 4b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | [สีแดง] แดงสด | [มี] IP65 | 40 | 40 | 48.5 | 3 | แยกประเภท | ใหญ่ | หน้าสัมผัสหลัก 4b | NA | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB | 4b | [อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | - | [มี] IP65 | 40 | 40 | 49.5 | 3 | แยกประเภท | ใหญ่ | หน้าสัมผัสหลัก 4b | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง