1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,418.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินหน้าสัมผัส 4 ตัวแรกของโลกที่ ⌀16 พร้อมความยาวเพียง 27.9 มม.
· ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยแอคชั่นตัดกระแสลัดวงจรอย่างปลอดภัย
· ความลึกของพาเนล 27.9 มม.สำหรับ1 ถึง 4 หน้าสัมผัส
· ชนิดมีไฟและไม่มีไฟทั้งสองชนิดมีขนาดความลึกเท่ากัน
· มีชนิดหน้าสัมผัสหลัก 1-4 จุด (หน้าสัมผัส b) และหน้าสัมผัสจอภาพ 1 จุด (หน้าสัมผัส a)
· รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
· ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
· หน้าสัมผัสชุบผิวทอง
· ขนาดปุ่ม 2: ø29 (ขนาดกลาง) และ ø40 (ใหญ่)
· ชนิดไม่มีไฟมีสองสีให้ คือ สีแดงสำหรับ "หยุดฉุกเฉิน" และสีเทาสำหรับ "หยุด" (มีสีเทาสำหรับปุ่มขนาดกลางเท่านั้น)
· * สีแดงเข้ม (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัสมันเซลล์ 7.5R4.5 / 14 (โดยประมาณ)
· ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
· ได้รับการอนุมัติมาตรฐาน UL ในหมวดการหยุดฉุกเฉิน

รหัสสินค้า
XA1E-BV402VR SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค

฿ 1,950.00

฿ 1,376.31

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง[อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65404049.53แยกประเภทใหญ่หน้าสัมผัสหลัก 2bNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA แผ่นป้ายชื่อ NA
รูติดตั้ง φ 16.2 มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) 2
หน้าสัมผัส วัสดุ ทอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XA1E-BV402VR ในชุด ø16 XA Series สวิตช์หยุดฉุกเฉิน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XA1E-BV302RH
XA1E-BV302VR
XA1E-BV302VRH
XA1E-BV403R
XA1E-BV403RH
XA1E-BV404R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรงเทอร์มินอล การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค

฿ 1,790.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] แดงสด[มี] IP6530.429.448.53แยกประเภทขนาดกลางหน้าสัมผัสหลัก 2bNA

฿ 1,790.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง[อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP6530.429.449.53แยกประเภทขนาดกลางหน้าสัมผัสหลัก 2bNA

฿ 1,790.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง[อื่น ๆ] เทอร์มินอล PCB2b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] แดงสด[มี] IP6530.429.449.53แยกประเภทขนาดกลางหน้าสัมผัสหลัก 2bNA

฿ 2,138.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล3b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65404048.53แยกประเภทใหญ่หน้าสัมผัสหลัก 3bNA

฿ 2,138.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล3b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต[สีแดง] แดงสด[มี] IP65404048.53แยกประเภทใหญ่หน้าสัมผัสหลัก 3bNA

฿ 2,330.00

1 ชิ้น 4 วัน ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่างตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล4b[อื่น ๆ] กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต-[มี] IP65404048.53แยกประเภทใหญ่หน้าสัมผัสหลัก 4bNA