1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นงานหนักแบบรวมสำหรับความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ใช้คอนเนคเตอร์ SS เพื่อป้องกันนิ้ว
· ต่อสายไฟโดยง่ายสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL / CSA และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
ABW311BSALE
ABW311GSALE
ABW311RSALE
ABW311WSALE
ABW311YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า รหัสของทรัสโก้

฿ 446.67

฿ 268.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะสีดำ1a / 1bNA71.9[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1b-

฿ 446.67

฿ 268.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1bNA71.9[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1b-

฿ 446.67

฿ 268.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1bNA71.9[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1b-

฿ 446.67

฿ 268.14

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะ-1a / 1bNA71.9[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1b-

฿ 446.67

฿ 382.84

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 98 วัน -แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1a / 1bNA71.9[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ขนาดกลางชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a1b-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8 วิธีลบ ล็อค NA คุณสมบัติ NA