(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นงานหนักแบบรวมสำหรับความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ใช้คอนเนคเตอร์ SS เพื่อป้องกันนิ้ว
· ต่อสายไฟโดยง่ายสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL / CSA และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า |
---|
ABW211B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.34 ฿ 251.13 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a / 1b | NA | 68.8 | [มี] IP65 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | วิธีลบ ล็อค | NA | คุณสมบัติ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABW211B ในชุด ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
ABFW201Y |
ABFW210B |
ABFW210B-MAU |
ABW211G |
ABW211R |
ABW211W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.67 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1b | - | ||
฿ 381.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 568.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | [มี] พร้อมยามเต็ม | 68.9 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | ทอง | ชนิดไม่มีไฟ | 1a | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - | ||
฿ 418.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ชั่วขณะ | - | 1b / 1a | NA | 68.8 | [มี] IP65 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 41.4 | Cusp | ชนิดไม่มีไฟ | เงิน | ชนิดไม่มีไฟ | 1a1b | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง