1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTONSWITCH

ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นงานหนักแบบรวมสำหรับความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ใช้คอนเนคเตอร์ SS เพื่อป้องกันนิ้ว
· ต่อสายไฟโดยง่ายสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 (IEC60529)
· รุ่นหลักผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL / CSA และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN

รหัสสินค้า
ABW110G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า รหัสของทรัสโก้

฿ 223.34

฿ 148.88

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว1aNA62.4[มี] IP65CE / UL / TUV / CCC / CSA3041.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a387-0278

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 10
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 8 วิธีลบ ล็อค NA คุณสมบัติ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABW110G ในชุด ø22 TW Series อุปกรณ์ควบคุม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABFW201Y
ABFW210B
ABFW210B-MAU
ABW110R
ABW110S
ABW110W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
หน้าสัมผัส วัสดุ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า รหัสของทรัสโก้

฿ 381.67

1 ชิ้น 98 วัน -แบบกลมชั่วขณะสีเหลือง1b[มี] พร้อมยามเต็ม68.9[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4Cuspชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1b-

฿ 381.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะสีดำ1a[มี] พร้อมยามเต็ม68.9[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4Cuspชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a-

฿ 568.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะสีดำ1a[มี] พร้อมยามเต็ม68.9[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4Cuspชนิดไม่มีไฟทองชนิดไม่มีไฟ1a-

฿ 223.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aNA62.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a387-0286

฿ 223.34

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมชั่วขณะสีน้ำเงิน1aNA62.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a-

฿ 223.34

1 ชิ้น 4 วัน -แบบกลมชั่วขณะ-1aNA62.4[มี] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV3041.4ชนิดแบนชนิดไม่มีไฟเงินชนิดไม่มีไฟ1a-