(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุม ซีรี่ย์ ø22 CW
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a และ 3b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีเหลืองอำพัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
* ชนิดสำรองมีหน้าสัมผัสสูงสุด 2 ตัว ทั้งชนิดไม่มีไฟและชนิดมีไฟ
พื้นผิวของพาแนลมีความลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปของผู้ผลิต ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
(สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 HW รุ่นทั่วไปของผู้ผลิต: ตามการเปรียบเทียบกับหน้าสัมผัส 100 V AC, 2 หน้าสัมผัส)
ส่วนขั้วต่อใช้โครงสร้างในการป้องกันนิ้วพร้อมฝาครอบขั้วต่อที่รวมมาในตัว
โครงสร้างในการป้องกันขั้วต่อ: IP20 ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้
รหัสสินค้า |
---|
CW4B-M1E01Y |
CW4B-M1E02Y |
CW4B-M1E03Y |
CW4B-M1E10Y |
CW4B-M1E11Y |
CW4B-M1E12Y |
CW4B-M1E20Y |
CW4B-M1E21Y |
CW4B-M1E30Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.00 ฿ 324.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 626.67 ฿ 376.13 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2b | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 748.00 ฿ 641.41 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 3b | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 540.00 ฿ 462.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 626.67 ฿ 537.12 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a / 1b | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 748.00 ฿ 641.41 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a / 2b | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 626.67 ฿ 376.13 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2a | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 748.00 ฿ 641.41 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b / 2a | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ | ||
฿ 748.00 ฿ 641.41 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | [ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 3a | 42.4 | [มี] IP65/20 | 30 | สีของขอบ: สีโลหะ | ชนิดแบน | ชนิดไม่มีไฟ | ชนิดไม่มีไฟ |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรง | แบบกลม | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
รวมการ์ดในชุด | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 4 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 120 V AC(A) | 5 | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน |
วิธีลบ ล็อค | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง