1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 CW Series อุปกรณ์ควบคุม (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø22 CW Series อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด สำหรับอุปกรณ์ควบคุม ซีรี่ย์ ø22 CW
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a และ 3b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีเหลืองอำพัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลงานชิ้นเอกที่เกิดขึ้นจากการรวมเทคโนโลยีสวิตช์ที่ IDEC ได้สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่เริ่มการทำงาน
สวิตช์ติดผนังแบบมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 CW, ยูนิตควบคุม
สวิตช์ที่ประหยัดพื้นที่ บาง และทันสมัยนี้ได้เกิดขึ้นมาจากการไฝ่หาความปลอดภัยในการใช้งานในหลากหลายสภาพแวดล้อม
สวิตช์มีความลึกด้านหลังพาแนลที่น้อยที่สุดในคลาสเดียวกัน ซึ่งช่วยในการลดขนาดของอุปกรณ์และเครื่องจักร ในการทำงานของสวิตช์ จะมีส่วนที่ยื่นออกมาจากด้านหน้าพาแนลเพียงเล็กน้อย ทำให้แผงพาแนลดูสวยงาม ในขณะที่สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายและความผิดพลาดจากการทำงานได้อีกด้วย
เนื่องจากสามารถเลือกสีกรอบได้ 2 สี สีเมทัลลิกและสีดำ จึงอาจทำให้การออกแบบของพาแนลขยายเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สามารถถอดยูนิตด้วยกลไกล็อคก้าน “2 แอคชั่น” และยังมีตัวป้องกันรวมในตัวเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกด้วย

ประหยัดพื้นที่

ยูนิตควบคุม, ø22 ซีรีส์ CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่เพราะมีความลึกด้านหลังพาแนลน้อยเพียง 39.9 มม.

  • มีส่วนช่วยในการลดของขนาดอุปกรณ์และแผงและทำให้ได้การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่อีกด้วย
  • ชนิดไม่มีไฟที่มาพร้อมกับหน้าสัมผัสสูงสุด 3 ตัว *, ชนิดมีไฟสามารถติดตั้งหน้าสัมผัสได้สูงสุด 2 ตัว
  • และยังสามารถใช้ร่วมกับกล่อง FB ของทางผู้ผลิตและกล่องเอนกประสงค์ ⌀22 อื่นๆ ได้อีกด้วย

* ชนิดสำรองมีหน้าสัมผัสสูงสุด 2 ตัว ทั้งชนิดไม่มีไฟและชนิดมีไฟ

ยูนิตควบคุม, ø22 ซีรีส์ CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ แผนภาพเปรียบเทียบขนาดแผงควบคุม

พื้นผิวของพาแนลมีความลึกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปของผู้ผลิต ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
(สวิตช์ปุ่มกดมีไฟ ซีรีส์ ⌀22 HW รุ่นทั่วไปของผู้ผลิต: ตามการเปรียบเทียบกับหน้าสัมผัส 100 V AC, 2 หน้าสัมผัส)

การออกแบบที่ปลอดภัย

ยูนิตควบคุม, ø22 ซีรีส์ CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างความปลอดภัยรุ่นที่สาม

■ ปลดด้วย 2 แอคชั่น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปลดก้านล็อคโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัย, ยูนิตจะถอดได้ด้วยกลไกล็อค “2 แอคชั่น” ที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต: “กด” และ “หมุน”
สามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งของยูนิตจากด้านหลังของสวิตช์ได้อย่างรวดเร็ว
■ ชนิดรวมตัวป้องกัน
นอกจากนี้ยังป้องกันการปลดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายกับก้านล็อคเนื่องจากการเกี่ยวกันสายเคเบิลได้อีกด้วย
ยูนิตควบคุม, ø22 ซีรีส์ CW: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างในการป้องกันนิ้ว IP20

ส่วนขั้วต่อใช้โครงสร้างในการป้องกันนิ้วพร้อมฝาครอบขั้วต่อที่รวมมาในตัว
โครงสร้างในการป้องกันขั้วต่อ: IP20 ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

รหัสสินค้า
CW1B-M2E22G SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ปุ่ม โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ

฿ 727.00

฿ 622.89

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา -[ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง] ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่างชั่วขณะ[สีเขียว] สีเขียว2a / 2b65.1[มี] IP65-สีของขอบ: สีดำCuspชนิดไม่เรืองแสงชนิดไม่เรืองแสง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรง แบบกลม รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู
รวมการ์ดในชุด NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 41.4
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 4 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 120 V AC(A) 5 หน้าสัมผัส วัสดุ เงิน
วิธีลบ ล็อค มี