1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
<Mitsubishi> ยูนิตตรวจจับข้อผิดพลาด ซีรีส์ UN-FD4

&lt;Mitsubishi&gt; ยูนิตตรวจจับข้อผิดพลาด ซีรีส์ UN-FD4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,731.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสวงจรหลักของสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถตรวจจับความผิดพลาด (การเชื่อมหหน้าสัมผัส) ในโหมดการนำไฟฟ้าและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายของโหลดได้

รหัสสินค้า
UN-FD4 AC100V 1ASALE
UN-FD4 AC100V 1BSALE
UN-FD4 AC200V 1ASALE
UN-FD4 AC200V 1BSALE
UN-FD4 DC24V1ASALE
UN-FD4 DC24V1BSALE
UN-FDCX4 AC100V 1ASALE
UN-FDCX4 AC100V 1BSALE
UN-FDCX4 AC200V 1ASALE
UN-FDCX4 AC200V 1BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ด้วย เทอร์มินอล CAN การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส รุ่น รองรับการใช้งาน

฿ 2,732.00

฿ 2,262.37

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน AC100NA1aMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,732.00

฿ 2,262.37

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน AC100NA1bMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,732.00

฿ 2,262.37

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน AC200NA1aMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,731.00

฿ 2,262.63

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน AC200NA1bMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 2,731.00

฿ 2,262.63

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน DC24NA1aUS-H20/H30(DD)UF / US-H20 to H50(DD) / US-N20(TE)Up to N50(TE) / US-N(H)70/N(H)80NS(TE) / US-K(H)70~K(H)200 / US-K(H)100TE~K(H)150TE

฿ 2,731.00

฿ 2,262.63

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 72 วัน DC24NA1bUS-H20/H30(DD)UF / US-H20 to H50(DD) / US-N20(TE)Up to N50(TE) / US-N(H)70/N(H)80NS(TE) / US-K(H)70~K(H)200 / US-K(H)100TE~K(H)150TE

฿ 4,016.00

฿ 3,312.40

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC100มาพร้อมขั้วต่อ CAN1aMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 4,016.00

฿ 3,312.40

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC100มาพร้อมขั้วต่อ CAN1bMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 4,016.00

฿ 3,312.40

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC200มาพร้อมขั้วต่อ CAN1aMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

฿ 4,016.00

฿ 3,312.40

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน AC200มาพร้อมขั้วต่อ CAN1bMS-N10 ถึง N400 (extraposition) / MSO-N10SR ถึง N400SR (ตำแหน่งแยกต่างหาก) / S-N10 to N400 / SD-N11 to N400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น อุปกรณ์ตรวจจับข้อผิดพลาด การใช้งาน สำหรับวงจรหลัก 400 V