(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WS-V ซีรี่ส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-C (รุ่น ความคุ้มค่า) สไตล์ F
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กที่สุดในรายการชนิดเดียวกันในอุตสาหกรรมขณะรักษาประสิทธิภาพการตัดวงจรไว้
· ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.
· การรองรับการใช้งานกับเกรดป้องกัน IP20 จากทุกทิศทางของบริเวณขั้วต่อเป็นมาตรฐาน
·สามารถติดตั้งที่ มือจับ การทำงาน
· สามารถติดตั้ง Shunt Trip (SHT) บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วได้
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ดีที่สุดสำหรับ แผงควบคุม ขนาดเล็ก
ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.
ความ เข้ากันได้ มาตรฐาน กับ ระดับการป้องกัน IP20 จากทุกทิศทางของพื้นที่ เทอร์มินอล
มือจับใช้งานติดตั้งได้
สามารถติดตั้ง Shunt Trip (SHT) บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วได้
เฟรม A | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ชื่อรุ่น | NV63-CVF | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า In A (*3) อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C | (5)(10) 15 20 30 40 50 | ||||
จำนวนขั้ว | 2 | 3 | |||
รุ่นสายเฟส (*1) | 1⌀2 W | 3 ⌀3 W, 1 ⌀3 W, 1 ⌀2 W | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue V (*2) | AC | 100 ถึง 240 | 100 ถึง 440 | ||
ชนิดความเร็วสูง | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | 30 | 30 100 (200) (500) | ||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที | ที่ IΔn | 0.1 | |||
ที่ 5IΔn | 0.04 | ||||
ประเภทการหน่วงเวลา | พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA | — | |||
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที (*4) | — | ||||
ขีดจำกัดเวลาที่ไม่มีการกระตุ้นต่ำสุด วินาที | — | ||||
จัดอันดับพิกัดการทนทานกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด kA | JIS C 8201-2-2 Ann. 1 JIS C 8201-2-2 Ann. 2 IEC 60947-2 2nd. เอ็ด (Icu/Ics) (*5) | AC | 440 V | — | 2.5/2.5 |
415 V | — | 5/5 | |||
400 V | — | 5/5 | |||
230 V | 7.5/7.5 | ||||
200 V | 7.5/7.5 | ||||
100 V | 7.5/7.5 | ||||
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp kV | 4 | 6 | |||
การรองรับการใช้งานแบบแยก | รองรับการใช้งาน | ||||
การเชื่อมต่อย้อนกลับ (เมื่อใช้ที่ 240 V AC หรือต่ำกว่าเท่านั้น) | — | ||||
ขนาดภายนอก mm | a | 36 | 54 | ||
b | 100 | ||||
c | 68 | ||||
ca | 90 | ||||
วิธีการเชื่อมต่อ | เหมาะสำหรับขั้วต่อแบบย้ำชนิดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้า | ||||
อะแดปเตอร์ติดตั้งราง IEC 35 มม. | อุปกรณ์ มาตรฐาน | ||||
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||||
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกิน | ความร้อน-สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | ||||
ปุ่มเดินทาง | มี | ||||
เครื่องหมาย CE | — | ||||
การรับรองจาก CCC | — |
*1: เมื่อใช้เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่มีหน้าสัมผัส 3 หน้าสำหรับสายไฟ 1 ø 2 W อย่าใช้หน้าสัมผัสตัวกึ่งกลาง และให้เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสตัวซ้ายและตัวขวาเท่านั้น เมื่อใช้กับสายไฟ 1 ⌀ 3 W ให้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสตัวกึ่งกลางเข้ากับสายนิวทรัล
*2: ชนิดหน่วงเวลาจะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 200 ถึง 440 V ทุกรุ่น
*3: ชนิดหน่วงเวลาจะสามารถสร้างพิกัดกระแสไฟฟ้า 20 A หรือมากกว่าได้
*4: เวลาการทำงานสำหรับ 0.45 s คือ 0.15 s ถึง 0.45 s, สำหรับ 1.0 s คือ 0.6 ถึง 1.0 s, และสำหรับ 2.0 s คือ 1.2 ถึง 2.0 s
*5: ผลิตภัณฑ์ 2 หน้าสัมผัสมาตรฐาน JIS C 8201-2-2 Ann. 1 Ann. 2 240 V AC จะมีพิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจรเหมือนกับ 230 V AC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วงจรแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ช่วงการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าที่ฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้ารั่วสามารถทำงานได้ |
---|---|---|
100 ถึง 240 V | 100, 110, 200, 220, 230, 240 V | 80 ถึง 264 V |
100 ถึง 440 V | 100, 110, 200, 220, 240, 254, 265, 380, 400, 415, 440 V | 80 ถึง 484 V |
200 ถึง 440 V | 200, 220, 240, 254, 265, 380, 400, 415, 440 V | 160 ถึง 484 V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | คุณสมบัติ | ชนิด | สเปค | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 2 | AC100-240 | 15 | 30 | 36 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 2 | AC 100–240 | 15 | 30 | 36 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | - | 2 | AC 100–240 | 20 | 30 | 36 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 2 | AC100-240 | 30 | 30 | 36 | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ชนิดไฟกระชาก/ฮาร์มอนิก | - | - | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ||
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 2 | AC 100–240 | 30 | 30 | 36 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,023.00 ฿ 4,517.25 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | - | 2 | AC 100–240 | 50 | 30 | 36 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 15 | 30 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 20 | 30 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 20 | 100 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 30 | 30 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 30 | 100 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 40 | 30 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - | ||
฿ 6,265.00 ฿ 4,698.75 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 50 | 100 | 54 | - | - | ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง | - | - |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 7.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง