1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด Class F คลาส NV-S (ผลิตภัณฑ์ ใช้งานทั่วไป) ชนิด รองรับการใช้งาน ฮาร์มอนิก/ไฟกระชาก NV32-SVF (รหัสสินค้า)

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด Class F คลาส NV-S (ผลิตภัณฑ์ ใช้งานทั่วไป) ชนิด รองรับการใช้งาน ฮาร์มอนิก/ไฟกระชาก NV32-SVF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,980.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (ผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์) WS-V ซีรีส์ ประเภท NV-S, F สไตล์
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กที่สุดในรายการชนิดเดียวกันในอุตสาหกรรมขณะรักษาประสิทธิภาพการตัดวงจรไว้
· ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.
· การรองรับการใช้งานกับเกรดป้องกัน IP20 จากทุกทิศทางของบริเวณขั้วต่อเป็นมาตรฐาน
· สามารถติดตั้งด้ามจับในการใช้งาน
· สามารถติดตั้ง Shunt Trip (SHT) บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วได้
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, F สไตล์

คุณสมบัติเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-S

ฐานติดตั้งมาตรฐานสำหรับติดตั้งรางขนาด IEC 35 มม.
ความ เข้ากันได้ มาตรฐาน กับ ระดับการป้องกัน IP20 จากทุกทิศทางของพื้นที่ เทอร์มินอล
มือจับใช้งานติดตั้งได้
สามารถติดตั้ง Shunt Trip (SHT) บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วได้

คุณสมบัติเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ชนิด NV-S

เฟรม A3050100
ชื่อรุ่นNV32-SVFNV63-SVFNV125-SVF
พิกัดกระแสไฟฟ้า In A (*3)
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C
(5)(10)
15 20 30
(5)(10) 15
20 30 40 50
15 20 30 (40)
50 60 75 100
จำนวนขั้ว23233
รุ่นสายเฟส (*1)1⌀2 W3 ⌀3 W,
1 ⌀3 W,
1 ⌀2 W
1⌀2 W3 ⌀3 W,
1 ⌀3 W,
1 ⌀2 W
3 ⌀3 W,
1 ⌀3 W,
1 ⌀2 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue V (*2)AC100 ถึง 240100 ถึง 440100 ถึง 240100 ถึง 440100 ถึง 440
ชนิดความเร็วสูงพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA3030 100
(200)
(500)
3030 100
(200)
(500)
30
สวิตช์ 100/200/500
เวลาการทำงานสูงสุด วินาทีที่ I Δn0.10.10.1
ที่ 5I Δn0.040.040.04
ประเภทการหน่วงเวลาพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA(สวิตช์ 100/200/500)
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที (*4)(สวิตช์ 0.45/1.0/2.0)
ขีดจำกัดเวลาที่ไม่มีการกระตุ้นต่ำสุด วินาที(0.1/0.5/1.0)
พิกัดการทนกระแส
พิกัดลัดวงจร
kA
JIS C 8201-2-2 Ann. 1
JIS C 8201-2-2 Ann. 2
IEC 60947-2 2nd. เอ็ด
(Icu/Ics)
(*5)
AC440 V2.5/2.57.5/620/20
415 V5/510/825/25
400 V5/510/825/25
230 V7.5/7.515/1550/50
200 V7.5/7.515/1550/50
100 V7.5/7.515/1550/50
พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ Uimp (kV)46466
การรองรับการใช้งานแบบแยกรองรับการใช้งานรองรับการใช้งานรองรับการใช้งาน
การเชื่อมต่อย้อนกลับ (เมื่อใช้ 240 V AC หรือต่ำกว่าเท่านั้น)มี
ขนาดภายนอก
mm
a3654365475
b100100130
c686868
ca909090
วิธีการเชื่อมต่อเหมาะสำหรับขั้วต่อแบบย้ำชนิดตั้งบนพื้นผิวด้านหน้า
อะแดปเตอร์ติดตั้งราง IEC 35 มม.อุปกรณ์ มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุสอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน
เบรกเกอร์แบบตัดวงจรเมื่อกระแสเกินความร้อน-สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อน-สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความร้อน-สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ปุ่มเดินทางมีมีมี
เครื่องหมาย CE
การรับรองจาก CCC

*1: เมื่อใช้เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วที่มีหน้าสัมผัส 3 หน้าสำหรับสายไฟ 1 ø 2 W อย่าใช้หน้าสัมผัสตัวกึ่งกลาง และให้เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสตัวซ้ายและตัวขวาเท่านั้น เมื่อใช้กับสายไฟ 1 ⌀ 3 W ให้เชื่อมต่อหน้าสัมผัสตัวกึ่งกลางเข้ากับสายนิวทรัล
*2: ชนิดหน่วงเวลาจะมีค่าแรงดันไฟฟ้า 200 ถึง 440 V ทุกรุ่น
*3: ชนิดหน่วงเวลาจะสามารถสร้างพิกัดกระแสไฟฟ้า 20 A หรือมากกว่าได้
*4: เวลาการทำงานสำหรับ 0.45 s คือ 0.15 s ถึง 0.45 s, สำหรับ 1.0 s คือ 0.6 ถึง 1.0 s, และสำหรับ 2.0 s คือ 1.2 ถึง 2.0 s
*5: ผลิตภัณฑ์ 2 หน้าสัมผัสมาตรฐาน JIS C 8201-2-2 Ann. 1 Ann. 2 240 V AC จะมีพิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจรเหมือนกับ 230 V AC

ขนาดภายนอก

ขนาดภายนอก

ช่วงการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าที่ฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้ารั่วสามารถทำงานได้

พิกัดแรงดันไฟฟ้าวงจรแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ช่วงการแปรผันของแรงดันไฟฟ้าที่ฟังก์ชันป้องกันไฟฟ้ารั่วสามารถทำงานได้
100 ถึง 240 V100, 110, 200, 220, 230, 240 V80 ถึง 264 V
100 ถึง 440 V100, 110, 200, 220, 240, 254, 265, 380, 400, 415, 440 V80 ถึง 484 V
200 ถึง 440 V200, 220, 240, 254, 265, 380, 400, 415, 440 V160 ถึง 484 V
รหัสสินค้า
NV32-SVF 2P 32A 30MA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 ชนิด สเปค

฿ 4,980.00

฿ 3,735.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF7.57.5-2AC100 ถึง 4403230PSE36มีผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 100 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV32-SVF 2P 32A 30MA ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด Class F คลาส NV-S (ผลิตภัณฑ์ ใช้งานทั่วไป) ชนิด รองรับการใช้งาน ฮาร์มอนิก/ไฟกระชาก NV32-SVF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NV32-SVF 2P 20A 30MA
NV32-SVF 2P 30A 100-240V 30MA
NV32-SVF 2P 30A AC100-240V 30MA
NV32-SVF 2P 5A 100-240V 30MA
NV32-SVF 2P 5A 30MA
NV32-SVF 3P 10A 100-440V 100MA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 ชนิด สเปค

฿ 4,980.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF7.57.5-2AC100 ถึง 4402030PSE36มีผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

฿ 4,980.00

1 ชิ้น 72 วัน 30AF7.57.5-2AC100-2403030TUV / PSE / CE36มี--

฿ 4,980.00

1 ชิ้น 72 วัน 30AF7.57.5-2AC 100–2403030PSE36-ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

฿ 4,980.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF7.57.552AC 100–240530PSE36มี--

฿ 4,980.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF7.57.552AC 100–240530PSE36มีผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง

฿ 7,188.00

1 ชิ้น 72 วัน 30AF7.57.553AC100-44010100TUV / PSE / CE54มี--