(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พบกับเบรกเกอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม แบบ F (ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์) CE และ CCC
รหัสสินค้า |
---|
NV63-SVF 3P 50A AC100-440V 30MA CE・CCC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,302.00 ฿ 7,726.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 72 วัน | 50AF | 15 | 15 | 10 | 3 | AC100 ถึง 440 | 50 | 54 |
กำลังโหลด …
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) | 30 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / TUV / CCC |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
ชนิด | ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ | สเปค | ตารางการรองรับการใช้งานกับไฟกระชาก/มีค่าฮาร์มอนิกสูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV63-SVF 3P 50A AC100-440V 30MA CE・CCC ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SVF พร้อม CE/CCC
รหัสสินค้า |
---|
NV32-SVF 2P 15A 30MA CE |
NV32-SVF 2P 20A AC100-240V 30MA CE・CCC |
NV32-SVF 3P 30A AC100-440V 30MA CE・CCC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,410.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 2 | AC100 ถึง 440 | 30 | 36 | ||
฿ 6,410.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 7.5 | 7.5 | - | 2 | AC 100–240 | 20 | 36 | ||
฿ 9,360.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 30AF | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | AC100 ถึง 440 | 30 | 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง